ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

デュアル型ウルトラミニ真空ポンプ

通常単価(税別)
35,010円
税込単価
38,511円
通常出荷日:5日目

AC100Vとリチウムイオン電池を電源として使用できる、デュアル電源サプライ仕様の真空ポンプです。【特...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA150ZM-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA150ZM-1の仕様・寸法情報

質量(g)
2900.0
奥行(mm)
234
高さ(mm)
156
幅(mm)
120
真空到達度
135ミクロン
JANコード
4528422568411
トラスココード
712-9323
電源(V)
100
到達圧力(Pa)
18
排気速度(L/min)50/60Hz
25
吸入ポート径
5/16”フレア
連続運転時間(分)
120

型番リスト

表示件数
型番
TA150ZM-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,010円
( 38,511円 )
5日目

詳細情報

基本情報

AC100Vとリチウムイオン電池を電源として使用できる、デュアル電源サプライ仕様の真空ポンプです。
【特長】
・小型・軽量設計です。
・省電力設計により、バッテリー使用時でも長時間の運転が可能です。
【用途】
・ルームエアコンの真空引き作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デュアル型ウルトラミニ真空ポンプの型番TA150ZM-1のページです。 型番TA150ZM-1に関する仕様情報を記載しております。
デュアル型ウルトラミニ真空ポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デュアル型ウルトラミニ真空ポンプ
インバータ式真空ポンプ(ケース付)
タスコ オイル逆流防止機能付 真空ポンプ
オイル ウルトラグレード
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA
メーカータスコタスコタスコEDWARDSアルバック機工アルバック
通常価格35,010円139,747円56,892円6,902円 -106,399円110,342円 -
通常出荷日5日目4日目5日目在庫品1日目〜18日目7日目
質量(g)2900.016400.00010400.0---
奥行(mm)234350----
高さ(mm)156305----
幅(mm)120135----
真空到達度135ミクロン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました