ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

インバータ式真空ポンプ(ケース付)

通常単価(税別)
139,747円
税込単価
153,722円
通常出荷日:4日目

デジタル制御を採用したインバータ式の真空ポンプです。運搬や保管に便利なケースが付属します。【特長】・エ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA150NV-B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA150NV-Bの仕様・寸法情報

質量(g)
16400.000
奥行(mm)
350
高さ(mm)
305
幅(mm)
135
トラスココード
598-1224
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TA150NV-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
139,747円
( 153,722円 )
4日目

詳細情報

基本情報

デジタル制御を採用したインバータ式の真空ポンプです。運搬や保管に便利なケースが付属します。
【特長】
・エコモードを搭載しており、長時間の運転が可能です。
【用途】
・工場の自動化設備における真空吸着を用いた部品の搬送、各種装置の真空引き作業に。
・空調機器の設置やメンテナンス時の冷媒配管の真空引き作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インバータ式真空ポンプ(ケース付)の型番TA150NV-Bのページです。 型番TA150NV-Bに関する仕様情報を記載しております。
インバータ式真空ポンプ(ケース付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インバータ式真空ポンプ(ケース付)
デュアル型ウルトラミニ真空ポンプ
タスコ オイル逆流防止機能付 真空ポンプ
ダイアフラム式真空ポンプ
オイル逆流防止機能付 真空ポンプ
アサダ 小型真空ゲージ付バルブ
メーカータスコタスコタスコマールスタスコアサダ
通常価格139,747円35,010円56,892円38,000円 -31,379円 -17,941円
通常出荷日4日目5日目5日目4日目〜2日目〜6日目
質量(g)16400.0002900.010400.0---
奥行(mm)350234----
高さ(mm)305156----
幅(mm)135120----
トラスココード598-1224712-9323545-4740---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました