ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

オイル逆流防止機能付 真空ポンプ

通常単価(税別)
31,379円~90,771円
税込単価
34,517円~99,848円
通常出荷日:2日目~7日目

【特長】・クラス最小最軽量…2.95kg を実現十分な能力を兼ね備えたニュースタンダードモデル。・運転...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

質量(g)

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

真空到達度

JANコード

トラスココード

電源(V)

到達圧力(Pa)

排気速度(L/min)50/60Hz

吸入ポート径

セット内容

最小発注数量
3550.000
215
160
120
12.7Pa(95ミクロン)
4528422385599
145-6712
100
12.7
40
5/16フレア
本体のみ
1個
3.750
-
-
-
-
4528422385629
144-1685
100
-
40(1.4CFM)
-
本体+ケース(TA150CS-21)
1個
-
-
-
-
-
4528422445439
275-0789
-
-
40/48
-
本体+ケース(TA150CS)
1個
-
-
-
-
-
4528422445446
275-0863
-
-
76/90
-
本体+ケース(TA150GS)
1個
-
-
-
-
-
4528422418396
272-7091
-
-
100/120
-
本体のみ
1個
-
-
-
-
-
4528422445453
272-7089
-
-
100/120
-
本体+ケース(TA150GS)
1個
-
355
265
130
-
4528422495779
577-7503
-
-
150/180
-
本体のみ
1個
-
355
265
130
-
4528422498275
577-7510
-
-
150/180
-
本体+ケース(TA150GS)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,379円
( 34,517円 )
7日目
43,381円
( 47,719円 )
7日目
56,486円
( 62,135円 )
2日目
70,458円
( 77,504円 )
2日目
60,676円
( 66,744円 )
2日目
74,252円
( 81,677円 )
2日目
73,307円
( 80,638円 )
4日目
90,771円
( 99,848円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラス最小最軽量…2.95kg を実現十分な能力を兼ね備えたニュースタンダードモデル。
・運転音60dBこんなに小さくても排気速度40L/min到達真空度12.7Pa(95ミクロン)
・大きなサイトグラスでオイルレベル、汚れが簡単に視認できます。
【セット内容】
・本体のみ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイル逆流防止機能付 真空ポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイル逆流防止機能付 真空ポンプ
タスコ オイル逆流防止機能付 真空ポンプ
インバータ式真空ポンプ(ケース付)
オイルフリー真空ポンプ(ドライ式)
アサダ 小型真空ゲージ付バルブ
真空ポンプ用オイル MRシリーズ
メーカータスコタスコタスコアネスト岩田アサダ東京硝子器械
通常価格31,379円-56,892円139,747円1,473,238円17,941円5,917円 -
通常出荷日2日目〜5日目4日目9日目6日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト