17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル顕微鏡

通常単価(税別)
42,16251,892
税込単価
46,37857,081
通常出荷日:1日目

モニタを搭載しており、パソコンに接続することなく手軽に被写体を確認できるデジタル顕微鏡のシリーズです。...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    奥行(mm)

    高さ(mm)

    幅(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    電源

    最小発注数量
    103
    29
    130
    4969887885765
    200.000
    203-2402
    リチウムイオンバッテリー
    1個
    149
    227
    104
    4969887885772
    680.000
    203-2579
    リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    42,162
    ( 46,378 )
    1日目
    51,892
    ( 57,081 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    モニタを搭載しており、パソコンに接続することなく手軽に被写体を確認できるデジタル顕微鏡のシリーズです。
    【特長】
    ・光学ズームと最大4倍のデジタルズームに対応し、細部まで観察できます。
    ・3インチまたは3.5インチの大型液晶モニタを内蔵しています。
    ・8つのLEDライトを内蔵しており、暗い場所でも被写体を明るく照らします。
    ・ビデオケーブルで外部モニタに映像を出力することも可能です。
    ・繰り返し充電できるリチウムイオン電池を搭載しています。
    ・HDMIでの高解像度出力が可能なモデルや、液晶画面の角度を自由に変更できるモデルをラインナップしています。
    【用途】
    ・工場内での基板や精密部品の検査・観察に。
    ・印刷物の仕上がりや文字のかすれの確認に。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デジタル顕微鏡のレビュー
    この商品のレビューはありません

    顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト