ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワンタッチコーナー

通常単価(税別)
7,622円
税込単価
8,384円
通常出荷日:11日目

柱の角に取り付けて使用する養生材です。【特長】・裏面に高性能粘着テープが付いており、離型紙をはがして貼...

詳細を確認
  • 色
    黄
  • JANコード
    4580179992826
  • 質量(g)
    1200.0
  • トラスココード
    342-9051
  • 材質1
    PVC

ご注意

  • 設置箇所が粗面・凹凸の場合はがれる可能性があります。
  • その際はビス等で固定してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AR-2723
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AR-2723の仕様・寸法情報

色
黄
JANコード
4580179992826
質量(g)
1200.0
トラスココード
342-9051
材質1
PVC
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR-2723
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,622円
( 8,384円 )
11日目

詳細情報

基本情報

柱の角に取り付けて使用する養生材です。
【特長】
・裏面に高性能粘着テープが付いており、離型紙をはがして貼り付けるだけで簡単に施工できます。
・高輝度反射テープにより、夜間でも高い視認性を確保します。
【用途】
・工場や倉庫など、建物内の柱の保護に。

ご注意

  • 設置箇所が粗面・凹凸の場合はがれる可能性があります。
  • その際はビス等で固定してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチコーナーの型番AR-2723のページです。 型番AR-2723に関する仕様情報を記載しております。
ワンタッチコーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチコーナー
コーナースポンジ
コーナープロテクター CPL
コーナーバンパー C-30-CB
コーナーガード(SK-CNG)
コーナーL型ゴム ソフト ST付き
メーカーアラオ光杉田エースタキゲン製造神栄ホームクリエイト(旧:新協和)八幡ねじ
通常価格7,622円588円 -499円 -265円716円 -993円
通常出荷日11日目4日目3日目〜在庫品1日目11日目4日目
色黄-----
JANコード4580179992826-----
質量(g)1200.0-----
トラスココード342-9051-----
材質1PVC-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保護材・安全カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました