ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

黒体テープ

通常単価(税別)
7,955円
税込単価
8,751円
通常出荷日:9日目

非接触温度計で物体の温度を測定する際に、表面の放射率を安定させるための黒体テープです。【特長】・物体の...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA410-8T
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA410-8Tの仕様・寸法情報

長さ(m)
10
幅(mm)
25
JANコード
4528422042386
質量(g)
60.000
トラスココード
818-6250
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TA410-8T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,955円
( 8,751円 )
9日目

詳細情報

基本情報

非接触温度計で物体の温度を測定する際に、表面の放射率を安定させるための黒体テープです。
【特長】
・物体の表面に貼り付けることで、放射率を0.94に固定し、正確な温度測定を可能にします。
・使用温度範囲は-50~+250℃です。
【用途】
・光沢のある金属面など、放射率が低く、または不明な物体の表面温度を非接触で測定する際に使用します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黒体テープの型番TA410-8Tのページです。 型番TA410-8Tに関する仕様情報を記載しております。
黒体テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黒体テープ
耐熱テープ
黒体テープ,耐熱温度:250℃
メーカータスコミスミアズワン
通常価格7,955円1,040円 -8,505円 -
通常出荷日9日目在庫品1日目1日目〜
長さ(m)10--
幅(mm)25--
JANコード4528422042386--
質量(g)60.000--
トラスココード818-6250--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーター固定用耐熱テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました