ファクトリーサプライ用品技術窓口

屋内用 LED表示ボード ビジュアルサイン VM96F型

通常単価(税別)
797,570円~1,694,266円
税込単価
877,327円~1,863,693円
通常出荷日:9日目

LAN対応で様々なシステム構築が可能な、高輝度・省電力の屋内用LED表示ボードシリーズです。【特長】・...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    77
  • 取付仕様
    金具取付
  • 色
    表示色3色
  • 材質1
    フロントパネル:アクリル
  • 材質2
    外郭:アルミ

ご注意

  • 本製品を壁などに取り付ける場合は、専門的な技術と経験が必要です。
  • 壁面や天井に取り付ける場合は、設置工事の専門家などにご相談のうえ、本製品の重量に耐えられる強度を確保して設置してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

横(mm)

縦(mm)

表示内容

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質3

材質4

最小発注数量
880
156
1段/8文字
4938766022102
6200.0
466-9594
サイドカバー:ABS
-
1個
1264
156
1段/12文字
4938766022119
8700.0
466-9591
サイドカバー:ABS
-
1個
1264
252
2段/12文字
4938766022126
12800.0
466-9587
サイドカバー:アルミ
コーナー:ABS
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
797,570円
( 877,327円 )
9日目
1,063,046円
( 1,169,351円 )
9日目
1,694,266円
( 1,863,693円 )
9日目

詳細情報

基本情報

LAN対応で様々なシステム構築が可能な、高輝度・省電力の屋内用LED表示ボードシリーズです。
【特長】
・PLCとプログラムレスで簡単に接続でき、生産管理表示システムの構築を実現します。
・遠隔地からのメッセージ変更や、生産稼動中の画面データ更新が可能です。
・CFカードに対応しており、画面データの書き換えが簡単に行えます。
・省配線設計のため、既存の建物や設備にも容易に設置できます。
・LED表示により、長時間のメンテナンスフリーを実現し、データ更新時の高所作業も不要です。
【用途】
・工場の生産ラインにおける生産計画、実績、稼働状況などの生産管理表示に。
・各種設備と連携させたアンドン(異常表示灯)システムとして。
・作業者への指示や安全に関する情報の伝達に。

ご注意

  • 本製品を壁などに取り付ける場合は、専門的な技術と経験が必要です。
  • 壁面や天井に取り付ける場合は、設置工事の専門家などにご相談のうえ、本製品の重量に耐えられる強度を確保して設置してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋内用 LED表示ボード ビジュアルサイン VM96F型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屋内用 LED表示ボード ビジュアルサイン VM96F型
ユニット 階数表示板 F/F エコユニボード 300×300mm
PVCステッカー (屋内用)
屋内用表示スタンド(A4・B4縦型)
デジタル数字型無災害記録表(屋内用)
ユニット デジタル数字型無災害記録表(屋内用)
メーカーパトライトユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格797,570円-866円838円10,118円28,952円47,434円
通常出荷日9日目6日目4日目〜4日目6日目4日目
厚さ(mm)77-----
取付仕様金具取付-----
色表示色3色-----
材質1フロントパネル:アクリル-----
材質2外郭:アルミ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト