ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

デジタルはかり WP 防塵防水

通常単価(税別)
10,821円
税込単価
11,903円
通常出荷日:4日目

【特長】・文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。・風袋引機能付で容器の重さを引いた測定がで...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

高さ(mm)

最小表示(g)

最小表示(kg)

秤量(kg)

JANコード

最小発注数量
566-1908
80
0.5
0.003
1
4960910700352
1個
566-1909
80
1
0.004
2
4960910700369
1個
566-1878
90
-
0.02
15
4960910700390
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,821円
( 11,903円 )
4日目
10,821円
( 11,903円 )
4日目
10,821円
( 11,903円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。
・風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。
・使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。
・防塵・防水性能IP54です。
・オートパワーオフ機能付です。
・バックライト機能付です。
・ステンレス皿付です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルはかり WP 防塵防水のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルはかり WP 防塵防水
デジタルはかり SD
防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ一般校正書類付
防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ JCSS校正書類付
防塵・防水デジタルはかり ウォーターボーイ SL-WPシリーズ
防塵・防水台はかり
メーカーシンワ測定シンワ測定エー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエスコ
通常価格10,821円7,857円32,154円 -36,619円 -19,519円 -60,859円
通常出荷日4日目4日目16日目16日目在庫品1日目〜1日目〜
奥行(mm)250246----
載皿寸法(mm)176×224178×219----
幅(mm)223234----
質量(g)16001000.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト