ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

デジタルはかり SD

通常単価(税別)
7,857円
税込単価
8,643円
通常出荷日:4日目

取引証明以外用のデジタルはかりです。【特長】・文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しています。・風...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

70005
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

70005の仕様・寸法情報

トラスココード
566-1885
奥行(mm)
246
高さ(mm)
64
最小表示(g)
0.5
載皿寸法(mm)
178×219
秤量(g)
1000
幅(mm)
234
JANコード
4960910700055
質量(g)
1000.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
70005
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,857円
( 8,643円 )
4日目

詳細情報

基本情報

取引証明以外用のデジタルはかりです。
【特長】
・文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しています。
・風袋引機能付で、容器の重さを引いた測定が可能です。
・使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。
・個数計量機能、オートパワーオフ機能、バックライト機能を搭載しています。
・ステンレス皿が付属します。
【用途】
・工場内での部品や材料の重量測定に。
・個数計量機能を利用した、ネジや電子部品などの数量管理に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルはかり SDの型番70005のページです。 型番70005に関する仕様情報を記載しております。
デジタルはかり SDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルはかり SD
デジタルはかり WP 防塵防水
デジタル台はかり
デジタルソーラークッキングスケール SD-004
デジタルソーラークッキングスケール SD-004
デジタル台はかり FGシリーズ
メーカーシンワ測定シンワ測定大和製衡アズワンタニタエー・アンド・デイ
通常価格7,857円10,821円367,416円4,699円3,801円29,731円 -
通常出荷日4日目4日目19日目10日目〜8日目在庫品1日目〜
トラスココード566-1885-----
奥行(mm)246250----
高さ(mm)64-----
最小表示(g)0.5-----
載皿寸法(mm)178×219176×224----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました