ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

コードレス真空ポンプ 18V

通常単価(税別)
42,758円~76,772円
税込単価
47,034円~84,449円
通常出荷日:7日目

一般住宅用から5馬力クラス業務用パッケージエアコンまで対応する、18V仕様のコードレス真空ポンプです。...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

仕様

最小発注数量
4966376419609
3000.0
705-6093
本体のみ
1個
4966376419623
3900.0
705-6094
電池搭載品
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,758円
( 47,034円 )
7日目
76,772円
( 84,449円 )
7日目

詳細情報

基本情報

一般住宅用から5馬力クラス業務用パッケージエアコンまで対応する、18V仕様のコードレス真空ポンプです。
【特長】
・軽量コンパクトで持ち運びに便利です。
・電池残量が少なくなるとアラームでお知らせします。
【用途】
・エアコン据え付け時の真空引きに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレス真空ポンプ 18Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレス真空ポンプ 18V
佐藤真空 真空ポンプオイル SA-100M 18L
真空ポンプ DP-V
真空ポンプ DP-120V
直結型真空ポンプ用 ホース口吸気管(18φ)GHD用
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAU-100200V
メーカーHiKOKI(旧日立工機)三商VACTRONICS(バクトロニクス)東京硝子器械ケニスアルバック
通常価格42,758円-29,220円77,400円 -118,970円5,821円395,918円
通常出荷日7日目8日目4日目〜10日目12日目9日目
奥行(mm)291-----
高さ(mm)175-----
電源(V)18-----
排気速度(L/min)50/60Hz50L/分-----
幅(mm)98-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト