ファクトリーサプライ用品技術窓口

LANツールキット

通常単価(税別)
15,217円
税込単価
16,739円
通常出荷日:4日目

LAN工事に必要なツールが収納ケースにひとまとめになった、貫通型モジュラープラグ対応のツールキットです...

詳細を確認
  • JANコード
    4937897511738
  • 質量(g)
    490.000
  • トラスココード
    453-7703
  • セット内容・付属品
    モジュラー圧着工具(貫通タイプ) LMJ-8TC-M×1、ジャケットストリッパー LJS-5×1、カテゴリー6 モジュラープラグ(貫通タイプ) 入数25個 MJHA-808TC×1、収納ケース×1

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

L-KIT-M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

L-KIT-Mの仕様・寸法情報

JANコード
4937897511738
質量(g)
490.000
トラスココード
453-7703
セット内容・付属品
モジュラー圧着工具(貫通タイプ) LMJ-8TC-M×1、ジャケットストリッパー LJS-5×1、カテゴリー6 モジュラープラグ(貫通タイプ) 入数25個 MJHA-808TC×1、収納ケース×1

絞り込み条件

  • タイプ

型番リスト

表示件数
型番
L-KIT-M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,217円
( 16,739円 )
4日目

詳細情報

基本情報

LAN工事に必要なツールが収納ケースにひとまとめになった、貫通型モジュラープラグ対応のツールキットです。
【特長】
・貫通型モジュラープラグに対応しており、成端作業を効率化します。
・セット内容は、貫通タイプ対応のモジュラー圧着工具、ジャケットストリッパー、カテゴリー6対応の貫通型モジュラープラグ(25個)です。
【用途】
・工場の生産設備や制御盤、事務所でのLANケーブルの敷設・保守作業に。
・Cat6通信環境へのアップグレード工事にも適しています。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LANツールキットの型番L-KIT-Mのページです。 型番L-KIT-Mに関する仕様情報を記載しております。
LANツールキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LANツールキット
LANケーブル自作工具セット LAN-TLKIT2
かしめ工具(POE LANケーブル用) LAN-TL12
外皮むき工具 LAN-TL15
RJ-11/RJ-12/RJ-45圧着・カット・皮むきツール
皮むき工具(全コネクタ対応)
メーカージェフコムサンワサプライサンワサプライサンワサプライTRENDnetサンワサプライ
通常価格15,217円21,477円7,116円2,490円4,390円1,140円 -
通常出荷日4日目1日目在庫品1日目5日目2日目4日目〜
JANコード4937897511738-----
質量(g)490.000-----
トラスココード453-7703-----
セット内容・付属品モジュラー圧着工具(貫通タイプ) LMJ-8TC-M×1、ジャケットストリッパー LJS-5×1、カテゴリー6 モジュラープラグ(貫通タイプ) 入数25個 MJHA-808TC×1、収納ケース×1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LAN圧接工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました