ファクトリーサプライ用品技術窓口

丸ミラー(平板・H鋼用金具付)

通常単価(税別)
20,284円~28,690円
税込単価
22,312円~31,559円
通常出荷日:8日目

平板やH鋼に設置できる金具が付属した、シンプルなデザインの円形ミラーです。【特長】・フレキシブルアーム...

詳細を確認
  • 材質1
    ミラー:アクリル
  • 取付方法
    平板・H鋼用金具
  • 形状
    丸型
  • 取付場所
    平板・H鋼(幅40mmまで)

ご注意

  • オイルミスト・強酸・アルカリの発生する場所、高温多湿な場所では使用できません。
  • ビス止め用の取付金具は付属しません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

高さ(mm)

幅(mm)

アーム長さ(mm)

最小発注数量
4560286544057
368-4290
640
280
280
200
1個
4560286544064
368-4333
1000
440
440
250
1個
4560286544071
368-4325
1400
600
600
250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,284円
( 22,312円 )
8日目
25,816円
( 28,398円 )
8日目
28,690円
( 31,559円 )
8日目

詳細情報

基本情報

平板やH鋼に設置できる金具が付属した、シンプルなデザインの円形ミラーです。
【特長】
・フレキシブルアームにより、ミラーの角度を自由に調整できます。
・ミラー部分には軽量で割れにくいアクリル素材を採用しています。
【用途】
・工場内の見通しの悪い通路での安全確認や、設備の死角を補う防犯対策、作業効率の向上に。

ご注意

  • オイルミスト・強酸・アルカリの発生する場所、高温多湿な場所では使用できません。
  • ビス止め用の取付金具は付属しません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸ミラー(平板・H鋼用金具付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸ミラー(平板・H鋼用金具付)
スーパーオーバル(平板・H鋼用金具付)
丸ミラー(パイプ用金具付)
丸ミラー(円柱・角柱用金具付)
丸ミラー(配線ダクト・角パイプ用金具付)
スーパーオーバル(パイプ用金具付)
メーカーコミーコミーコミーコミーコミーコミー
通常価格20,284円-17,145円 -20,284円 -20,284円 -20,284円 -17,145円 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
材質1ミラー:アクリルミラー:アクリルミラー:アクリルミラー:アクリルミラー:アクリルミラー:アクリル
取付方法平板・H鋼用金具平板・H鋼用金具パイプ用金具ステンベルト配線ダクト・角パイプ用金具パイプ用金具
形状丸型楕円型丸型丸型丸型楕円型
取付場所平板・H鋼(幅40mmまで)平板・H鋼(幅40mmまで)パイプ(Φ15~60mm)円柱(Φ70~900mm)・角柱(1辺55~650mm)配線ダクト・角パイプパイプ(Φ15~60mm)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト