ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全ミラー FFミラー気配

通常単価(税別)
25,816円
税込単価
28,398円
通常出荷日:8日目

人の気配を知らせて出合頭の衝突を防ぐ、貼るだけで設置できる安全ミラーです。【特長】・ミラーにぼかし加工...

詳細を確認
  • JANコード
    4560286546006
  • トラスココード
    706-9097
  • 質量(g)
    87.000
  • 材質1
    ミラー:ポリカーボネート
  • 高さ(mm)
    120
  • 幅(mm)
    270
  • 奥行(mm)
    2.8
  • 取付方法
    強力両面テープ(裏面に貼付済)
  • 形状
    角型

ご注意

  • オイルミストが発生する場所ではご使用できません。
  • 屋外では使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FR27C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FR27Cの仕様・寸法情報

JANコード
4560286546006
トラスココード
706-9097
質量(g)
87.000
材質1
ミラー:ポリカーボネート
高さ(mm)
120
幅(mm)
270
奥行(mm)
2.8
取付方法
強力両面テープ(裏面に貼付済)
形状
角型
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
FR27C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,816円
( 28,398円 )
8日目

詳細情報

基本情報

人の気配を知らせて出合頭の衝突を防ぐ、貼るだけで設置できる安全ミラーです。
【特長】
・ミラーにぼかし加工を施しているため、プライバシーに配慮しつつ人の気配だけを察知できます。
・目の高さに貼り付けることで、ヒヤリ・ハットの低減に役立ちます。
【用途】
・工場や事業所内のトイレや通路の出入口など、見通しの悪い場所での衝突防止に。

ご注意

  • オイルミストが発生する場所ではご使用できません。
  • 屋外では使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全ミラー FFミラー気配の型番FR27Cのページです。 型番FR27Cに関する仕様情報を記載しております。
安全ミラー FFミラー気配のレビュー
この商品のレビューはありません

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました