ファクトリーサプライ用品技術窓口

手動油圧式圧縮工具

通常単価(税別)
159,514円
税込単価
175,465円
通常出荷日:1日目

T形コネクターや各種端子の圧縮・圧着に使用する手動油圧式工具です。【特長】・早送り装置を搭載しており、...

詳細を確認
  • 圧着範囲
    14~60
  • 出力(kN)
    490
  • 圧着範囲([[MM2]])
    78
  • 質量(g)
    9100.0
  • トラスココード
    166-3902

ご注意

  • ダイス、ダイスカラーはオプションです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CT-8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CT-8の仕様・寸法情報

圧着範囲
14~60
出力(kN)
490
圧着範囲([[MM2]])
78
質量(g)
9100.0
トラスココード
166-3902
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CT-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
159,514円
( 175,465円 )
1日目

詳細情報

基本情報

T形コネクターや各種端子の圧縮・圧着に使用する手動油圧式工具です。
【特長】
・早送り装置を搭載しており、迅速な作業が可能です。
・ハンドル部には耐電圧20000Vのゴムカバーを採用しています。
【用途】
・T形コネクター、C形コネクター、圧縮端子、圧縮銅管端子、圧着端子などの圧縮・圧着作業に。
※ダイス、ダイスカラーは別売りです。

ご注意

  • ダイス、ダイスカラーはオプションです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動油圧式圧縮工具の型番CT-8のページです。 型番CT-8に関する仕様情報を記載しております。
手動油圧式圧縮工具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動油圧式圧縮工具
コードレス電動油圧式圧着工具EV325型用の圧縮ヘッド
コードレス電動油圧式圧着工具 14.4V/18V両用 マルチ圧縮アタッチメント
コードレス電動油圧式圧着工具EV325型用のケーブルカッターアタッチメント
油圧式手動圧縮工具
電動油圧式圧縮工具
メーカーカクタスカクタスカクタスカクタスパンドウイットパンドウイット
通常価格159,514円64,659円69,798円92,619円479,929円1,271,068円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目19日目19日目
圧着範囲14~60-----
出力(kN)490-----
圧着範囲([[MM2]])78-----
質量(g)9100.0900.0001500.0002200.0--
トラスココード166-3902166-5422137-2125166-3899--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました