17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式LEDクリップライト フレキシブルコードタイプ

通常単価(税別)
3,562円
税込単価
3,918円
通常出荷日:9日目

充電式でどこでも使用できる、フレキシブルコードタイプのLEDクリップライトです。【特長】・ライトのヘッ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    280.000
  • 全長(mm)
    80×50×180
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 奥行(mm)
    115
  • 光源色
    80×80×117
  • 高さ(mm)
    205
  • 最大点灯時間(h)
    4(強)/7(中)/16(弱)
  • 充電時間(時間)
    約4
  • 幅(mm)
    80
  • 保護等級
    IP20
  • 外形寸法(mm)幅×奥行×高さ(クリップ装着時)
    6000
  • 使用電池
    USB-C

ご注意

  • 屋外使用には適しません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

色温度(K)

最小発注数量
4550414300532
711-4484
電球色
3000
1個
4550414300549
711-4483
昼光色
6000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,562円
( 3,918円 )
9日目
3,562円
( 3,918円 )
9日目

詳細情報

基本情報

充電式でどこでも使用できる、フレキシブルコードタイプのLEDクリップライトです。
【特長】
・ライトのヘッド部が360度回転し、必要なところを照らすことができます。
・クリップ部は最大5.5cmまで挟み込むことができます。
・光の色は電球色と昼光色の2種類があります。
【用途】
・手元の明るさが必要な屋内の作業に。

ご注意

  • 屋外使用には適しません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDクリップライト フレキシブルコードタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト