ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

セーフティーガード

通常単価(税別)
39,219円~84,173円
税込単価
43,141円~92,590円
通常出荷日:9日目

工場内の安全確保や環境美化に活躍するスチール製のセーフティーガードシリーズです。単体・増結用・扉単体を...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

間口(mm)

トラスココード

質量(g)

詳細タイプ

高さ(mm)

最小発注数量
944
691-5933
10500.0
セーフティーガード単体
955
1個
944
691-7410
7500.0
セーフティーガード増結用
955
1個
979
691-5937
11300.0
セーフティーガード単体
955
1個
1244
691-5932
11700.0
セーフティーガード単体
955
1個
1244
691-7411
8700.0
セーフティーガード単体
955
1個
1279
691-5936
12500.0
セーフティーガード単体
955
1個
944
691-5934
18600.0
セーフティーガード単体
1655
1個
944
691-7412
13900.0
セーフティーガード増結用
1655
1個
1244
691-5935
21000.0
セーフティーガード単体
1655
1個
1244
691-7409
16300.0
セーフティーガード増結用
1655
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,222円
( 58,544円 )
9日目
39,219円
( 43,141円 )
9日目
60,811円
( 66,892円 )
9日目
54,941円
( 60,435円 )
9日目
40,974円
( 45,071円 )
9日目
61,946円
( 68,141円 )
9日目
80,847円
( 88,932円 )
9日目
65,416円
( 71,958円 )
9日目
84,173円
( 92,590円 )
9日目
66,604円
( 73,264円 )
9日目

詳細情報

基本情報

工場内の安全確保や環境美化に活躍するスチール製のセーフティーガードシリーズです。単体・増結用・扉単体を組み合わせることで、長さやL型、十字型など自由にレイアウトできます。
【特長】
・ポール1本につき、アンカーボルトが2本付属しています。
・間口や高さの異なるサイズバリエーションがあります。
【用途】
・一般工場、一般倉庫、各種作業所など、安全性を確保したい場所での区画整理や立ち入り禁止区域の明示に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティーガードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティーガード
アルミ安全フェンスオプション
アルミ安全フェンスオプション
アルミ安全フェンスオプション
アルミ安全フェンスオプション
アルミ安全フェンスオプション
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格39,219円-1,053円716円5,921円 -9,893円 -2,488円 -
通常出荷日9日目14日目14日目14日目14日目14日目
奥行(mm)1333033030-
材質1スチールアルミステンレスアルミアルミスチール
本体色黄シルバーシルバー---
色黄-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全柵カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト