ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウッドラックパネル【20~50個入り】

通常単価(税別)
73,922円~106,993円
税込単価
81,314円~117,692円
通常出荷日:4日目

POPや各種パネル作成に使用できる、スチレンボードを基材としたパネルシリーズです。【特長】・インクジェ...

詳細を確認
  • 材質1
    スチレンボード

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

横(mm)

縦(mm)

厚さ(mm)

色

仕様

最小発注数量
4580646296716
15000.0
355-0421
1120
810
3
-
片面のり付き
1パック

50個入り

4580646297614
18000.0
354-7262
1820
910
5
-
紙貼り(耳付)
1パック

20個入り

4580646297836
18000.0
354-5624
1820
910
5
ブルー
素板
1パック

20個入り

4580646297867
18000.0
355-0382
1820
910
5
コバルトブルー
素板
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
103,791円
( 114,170円 )
4日目
73,922円
( 81,314円 )
4日目
106,993円
( 117,692円 )
4日目
106,993円
( 117,692円 )
4日目

詳細情報

基本情報

POPや各種パネル作成に使用できる、スチレンボードを基材としたパネルシリーズです。
【特長】
・インクジェット出力紙を貼り付けられる片面のり付きタイプ、反りを抑えた紙貼りタイプ、掲示物が映えるカラータイプなど、用途に合わせて選べるバリエーションがあります。
【用途】
・工場や事業所内での案内表示や安全喚起の掲示物、店頭でのPOP作成に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウッドラックパネルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウッドラックパネル
グリーンクロス GEKー5 クレーン作業の心得
グリーンクロス グリーンボード No.5
グリーンクロス Pー12 ボイラー据付工事作業主任者の職務
グリーンクロス 溶剤用合成紙糊無し
グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー1 木くず
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格73,922円-1,622円5,000円1,511円22,878円986円
通常出荷日4日目7日目7日目7日目9日目7日目
材質1スチレンボード---ポリプロピレン-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト