ファクトリーサプライ用品技術窓口

スマホ/タブレット用ワイヤレスサーモグラフィーカメラ FLIR ONE EDGE

通常単価(税別)
6,944円
税込単価
7,638円
通常出荷日:9日目

【特長】・Flir Edgeシリーズ専用ポーチです。・カメラを保管・持ち運ぶ際に使用できます。

  • JANコード
    4743254006324
  • トラスココード
    593-6244
  • 奥行(mm)
    50
  • 高さ(mm)
    42
  • 幅(mm)
    155
  • 質量(g)
    40.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

T912180ACC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

T912180ACCの仕様・寸法情報

JANコード
4743254006324
トラスココード
593-6244
奥行(mm)
50
高さ(mm)
42
幅(mm)
155
質量(g)
40.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
T912180ACC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,944円
( 7,638円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Flir Edgeシリーズ専用ポーチです。
・カメラを保管・持ち運ぶ際に使用できます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマホ/タブレット用ワイヤレスサーモグラフィーカメラ FLIR ONE EDGEの型番T912180ACCのページです。 型番T912180ACCに関する仕様情報を記載しております。
スマホ/タブレット用ワイヤレスサーモグラフィーカメラ FLIR ONE EDGEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマホ/タブレット用ワイヤレスサーモグラフィーカメラ FLIR ONE EDGE
スマホ/タブレット用ワイヤレスサーモグラフィーカメラ ONE EDGE
防爆対応コンパクトサーモグラフィカメラ Cx5
放射温度計 TGシリーズ
コンパクトサーモグラフィカメラ
FLIR スマートフォン接続型サーモグラフィ"FLIR ONE PRO"
メーカーFLIRFLIRFLIRFLIRFLIRFLIR
通常価格6,944円51,298円607,087円68,552円163,622円 -68,029円 -
通常出荷日9日目19日目19日目19日目1日目〜1日目
JANコード4743254006324474325400606547432540061197332558023822--
トラスココード593-6244593-7923683-1439683-1437--
奥行(mm)5037.516881-14
高さ(mm)4214942210-34
幅(mm)1553511264-68

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました