ファクトリーサプライ用品技術窓口

バイオマス横断幕(大)

通常単価(税別)
28,579円
税込単価
31,437円
通常出荷日:7日目

バイオマス防炎ターポリンを使用した横断幕のシリーズです。【特長】・バイオマス原材料を15%使用した下地...

詳細を確認
  • 質量(g)
    2200.0
  • 横(mm)
    5400
  • 縦(mm)
    860

ご注意

  • 防炎認定を受けていますが、製品に防炎マークは付いていません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

材質1

表示内容

最小発注数量
4582643461616
579-8727
ターポリン
全員参加でゼロ災害
1個
4582643461623
579-8743
ターポリン
玉掛3・3・3運動実施中
1個
4582643461630
579-8719
ターポリン
5S運動実施中
1個
4582643461647
579-8746
ターポリン
三大災害絶滅運動
1個
4582643461654
579-8737
ターポリン
作業前にKY危険予知
1個
4582643461661
579-8738
ターポリン
墜落災害の絶滅
1個
4582643461678
579-8726
ターポリン
重機災害の絶滅
1個
4582643461685
579-8740
ターポリン
安全第一
1個
4582643461692
579-8729
ターポリン
今日も無事故でがんばろう
1個
4582643461708
579-8735
ターポリン
吊り荷の下に入るな
1個
4582643489986
665-7568
バイオマスターポリン
防ごう熱中症
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,579円
( 31,437円 )
7日目
28,579円
( 31,437円 )
7日目
28,579円
( 31,437円 )
7日目
28,579円
( 31,437円 )
7日目
28,579円
( 31,437円 )
7日目
28,579円
( 31,437円 )
7日目
28,579円
( 31,437円 )
7日目
28,579円
( 31,437円 )
7日目
28,579円
( 31,437円 )
7日目
28,579円
( 31,437円 )
7日目
28,579円
( 31,437円 )
7日目

詳細情報

基本情報

バイオマス防炎ターポリンを使用した横断幕のシリーズです。
【特長】
・バイオマス原材料を15%使用した下地フィルムを採用しており、温室効果ガスの排出低減に貢献します。
・製品にバイオマスマークが印字されているため、環境への配慮をアピールできます。
・防炎認定を取得したターポリンを使用しています。
【用途】
・工場や作業現場での注意喚起、安全対策の掲示に。

ご注意

  • 防炎認定を受けていますが、製品に防炎マークは付いていません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイオマス横断幕(大)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイオマス横断幕(大)
バイオマス横断幕(小)
緑十字 懸垂幕
懸垂幕 1500×450mm
懸垂幕
290x900mm バリケード用垂れ幕(トラ/安全第一
メーカーグリーンクロスグリーンクロス日本緑十字社アズワンエスコエスコ
通常価格28,579円5,444円3,778円 -4,167円5,471円1,913円
通常出荷日7日目7日目4日目8日目1日目〜1日目
質量(g)2200.0400.000----
横(mm)54001800----
縦(mm)860450----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

垂れ幕カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト