ファクトリーサプライ用品技術窓口

バイオマス横断幕(小)

通常単価(税別)
5,444円
税込単価
5,988円
通常出荷日:7日目

バイオマス防炎ターポリンを使用した小型の横断幕シリーズです。【特長】・バイオマス原材料を15%使用した...

詳細を確認
  • 質量(g)
    400.000
  • 材質1
    ターポリン
  • 横(mm)
    1800
  • 縦(mm)
    450

ご注意

  • 防炎認定を受けていますが、製品に防炎マークは付いていません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 15 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

表示内容

最小発注数量
4582643461463
579-8721
ゼロ災害全員参加で徹底しよう
1個
4582643461470
579-8739
玉掛3・3・3運動実施中
1個
4582643461487
579-8745
5S運動実施中
1個
4582643461494
579-8741
三大災害絶滅運動
1個
4582643461500
579-8730
KY危険予知活動の徹底
1個
4582643461517
579-8720
墜落災害の絶滅
1個
4582643461524
579-8724
重機災害の絶滅
1個
4582643461531
579-8731
安全第一
1個
4582643461548
579-8742
今日も無事故でがんばろう
1個
4582643461555
579-8732
頭上注意
1個
4582643461562
579-8725
高所作業中
1個
4582643461579
579-8733
指差呼称で安全作業
1個
4582643461586
579-8722
全工期無災害を達成させよう
1個
4582643461593
579-8734
倒壊・崩壊災害の絶滅
1個
4582643461609
579-8723
絶対にしないさせない不安全行動
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,444円
( 5,988円 )
7日目
5,444円
( 5,988円 )
7日目
5,444円
( 5,988円 )
7日目
5,444円
( 5,988円 )
7日目
5,444円
( 5,988円 )
7日目
5,444円
( 5,988円 )
7日目
5,444円
( 5,988円 )
7日目
5,444円
( 5,988円 )
7日目
5,444円
( 5,988円 )
7日目
5,444円
( 5,988円 )
7日目
5,444円
( 5,988円 )
7日目
5,444円
( 5,988円 )
7日目
5,444円
( 5,988円 )
7日目
5,444円
( 5,988円 )
7日目
5,444円
( 5,988円 )
7日目

詳細情報

基本情報

バイオマス防炎ターポリンを使用した小型の横断幕シリーズです。
【特長】
・バイオマス原材料を15%使用した下地フィルムを使用しており、温室効果ガスの排出低減に貢献します。
・製品にバイオマスマークが印字されており、環境への配慮をアピールできます。
・防炎認定を取得したターポリンを使用しています。
【用途】
・工場や作業現場での注意喚起や安全啓発のための掲示に。

ご注意

  • 防炎認定を受けていますが、製品に防炎マークは付いていません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイオマス横断幕(小)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイオマス横断幕(小)
バイオマス横断幕(大)
緑十字 懸垂幕
懸垂幕 1500×450mm
懸垂幕
290x900mm バリケード用垂れ幕(トラ/安全第一
メーカーグリーンクロスグリーンクロス日本緑十字社アズワンエスコエスコ
通常価格5,444円28,579円4,535円 -4,167円5,471円1,913円
通常出荷日7日目7日目4日目8日目1日目〜1日目
質量(g)400.0002200.0----
材質1ターポリン-----
横(mm)18005400----
縦(mm)450860----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

垂れ幕カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト