ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

503×503×8mmスライダーパネル
エスコ
足場台 (脚部伸縮式)
トラスコ中山
リンクストッパー
リンテック21
  • <
  • >

カーブマグミラー

通常単価(税別)
8,216円
税込単価
9,038円
通常出荷日:7日目

見通しの悪い場所での安全確認に使用するカーブミラーです。【特長】・マグネット式のため、工具を使わずに簡...

詳細を確認
  • JANコード
    4580179999689
  • 質量(g)
    500.000
  • トラスココード
    699-3981
  • 材質1
    ミラー:ガラス
  • 材質2
    ミラー裏:PP
  • 径(mm)
    220
  • 取付仕様
    マグネット
  • 材質3
    ジョイント部分:ABS
  • 材質4
    ポール部:鉄

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AR4306
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AR4306の仕様・寸法情報

JANコード
4580179999689
質量(g)
500.000
トラスココード
699-3981
材質1
ミラー:ガラス
材質2
ミラー裏:PP
径(mm)
220
取付仕様
マグネット
材質3
ジョイント部分:ABS
材質4
ポール部:鉄
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR4306
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,216円
( 9,038円 )
7日目

詳細情報

基本情報

見通しの悪い場所での安全確認に使用するカーブミラーです。
【特長】
・マグネット式のため、工具を使わずに簡単に設置できます。
・ネオジウム磁石を使用しています。
【用途】
・工場や倉庫内の見通しの悪い出入口や通路、生産設備の死角などの安全確認に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーブマグミラーの型番AR4306のページです。 型番AR4306に関する仕様情報を記載しております。
カーブマグミラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カーブマグミラー
安全ミラー ビッグカーブミラー
安全ミラー マルチカーブミラー
凸面ミラー(オーバル型・アクリル製)
エレベーター用FFミラーかご用
ユニット 壁用平面ワイドミラー(小) 250×320×6.5厚
メーカーアラオアラオアラオエスココミーユニット
通常価格8,216円14,170円16,378円19,761円 -12,273円 -41,828円
通常出荷日7日目4日目4日目1日目〜2日目4日目
JANコード458017999968945801799968864580179996879---
質量(g)500.0001100.0720.000---
トラスココード699-3981713-1781713-1780---
材質1ミラー:ガラスPPPP---
材質2ミラー裏:PPPCアクリル---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました