ファクトリーサプライ用品技術窓口

運搬台車 アクロス クローラータイプ ダブルハンドル

通常単価(税別)
213,671円
税込単価
235,038円
通常出荷日:7日目

悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車のシリーズ...

詳細を確認
  • 均等荷重 (kg)
    150
  • 高さ(mm)
    940
  • 長さ(mm)
    928
  • 幅(mm)
    617
  • 質量(g)
    21400.0
  • 材質1
    ハンドル:ステンレス
  • 材質2
    天板:プラスチック、ゴム
  • 材質3
    走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング)
  • ハンドル高さ(mm)
    633

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラック
4979652618245
586-1078
1個
ネイビー
4979652618269
586-1067
1個
オリーブグリーン
4979652618276
586-2577
1個
オレンジ
4979652618238
586-1069
1個
サンドカーキ
4979652618252
586-1035
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
213,671円
( 235,038円 )
7日目
213,671円
( 235,038円 )
7日目
213,671円
( 235,038円 )
7日目
213,671円
( 235,038円 )
7日目
213,671円
( 235,038円 )
7日目

詳細情報

基本情報

悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車のシリーズです。
【特長】
・キャスター式の台車に比べ搬送負荷が少なく、軽い力で運搬できます。
・段差や土、砂、雪などの悪路でもスムーズに走行可能です。
・接地面はプラスチック製のため、路面を傷つけにくいです。
・丸洗いが可能で、キャタピラ部分のパーツは破損時に交換できます。
・ボールロックピンの変更により、重量物搬送用のPOWERモード、押し引きに便利なFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのハンドルモードに切り替えができます。
・足で簡単にロック・ロック解除ができるフットスタンド付きです。
【用途】
・工場内外での部品、工具、資材の運搬に。
・舗装されていない地面や段差のある場所での重量物搬送作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

運搬台車 アクロス クローラータイプ ダブルハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
運搬台車 アクロス クローラータイプ ダブルハンドル
プレス製運搬車「ハイグレード運搬車」(固定ハンドルタイプ・両袖タイプ)
樹脂製運搬車“静カ台車クリーン"(両袖)
MPK樹脂製運搬車 (両袖タイプ)
アイケー プレス製運搬車 両袖台車 1225×775×295
アイケー プレス製運搬車 両袖 303
メーカー矢崎化工トラスコ中山三甲トラスコ中山石川製作所石川製作所
通常価格213,671円62,634円65,419円 -28,665円 -52,029円24,626円
通常出荷日7日目8日目8日目5日目4日目4日目
均等荷重(kg)150---500300
高さ(mm)940-----
長さ(mm)928-----
幅(mm)617-----
質量(g)21400.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

両袖ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト