ファクトリーサプライ用品技術窓口

クランプ固定式LED面発光型ライト

通常単価(税別)
30,000円~34,828円
税込単価
33,000円~38,311円
通常出荷日:11日目

デスクなどに取り付けて使用することができる、クランプ固定式の面発光LEDライトのシリーズです。【特長】...

詳細を確認
  • 材質1
    アルミ
  • コード長さ(m)
    2
  • 奥行(mm)
    65
  • 光源色
    5700K
  • 幅(mm)
    60
  • 演色性
    Ra80
  • 取付範囲奥行(mm)
    60
  • 取付範囲厚さ(mm)
    40
  • 材質2
    PC
  • 材質3
    アクリル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

高さ(mm)

消費電力(W)

電源(V)

明るさ(lm)

光源部長さ(mm)

色

最小発注数量
4571328414801
1040
260-7313
900
7
AC100~240
360
245
黒
1個
4571328414818
1190
260-7250
1100
14
AC100-240
1050
420
黒
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,000円
( 33,000円 )
11日目
34,828円
( 38,311円 )
11日目

詳細情報

基本情報

デスクなどに取り付けて使用することができる、クランプ固定式の面発光LEDライトのシリーズです。
【特長】
・LED特有のギラつき、チラつき、光のムラがなく、目に優しい光で照らします。
・多重影が発生しにくいため、ストレスなく対象物を見ることができます。
【用途】
・工場の生産ラインにおける目視検査や、事務所でのPC作業、図面の確認といった細かな作業時の照明として便利です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプ固定式LED面発光型ライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプ固定式LED面発光型ライト
卓上式LED作業灯 BTシリーズ
クランプ固定式LEDスポットライト
LEDデスクライト 卓上型
Zライト クランプ
LEDスタンド(クリップ式/マグネット式)
メーカー日機日機日機ELPA朝日電器山田照明ハタヤリミテッド
通常価格30,000円-18,163円 -17,572円 -5,222円 -2,826円16,040円 -
通常出荷日11日目4日目〜11日目5日目5日目1日目
材質1アルミアルミ----
コード長さ(m)222---
奥行(mm)6565----
光源色5700K5700K----
幅(mm)60-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト