ファクトリーサプライ用品技術窓口

クランプ固定式LEDスポットライト

通常単価(税別)
17,572円~23,936円
税込単価
19,329円~26,330円
通常出荷日:11日目

クランプで固定するタイプの作業用LEDスポットライトです。【特長】・プラグ付きケーブルを標準で装備して...

詳細を確認
  • コード長さ(m)
    2
  • 消費電力(W)
    6
  • 電源(V)
    AC100
  • 明るさ(lm)
    430
  • 色
    黒

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

高さ(mm)

最小発注数量
4571328419967
1910.000
253-0046
609
1個
4571328419974
2030.000
253-1650
566
1個
4571328419981
1580.000
253-0059
604
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,745円
( 22,820円 )
11日目
23,936円
( 26,330円 )
11日目
17,572円
( 19,329円 )
11日目

詳細情報

基本情報

クランプで固定するタイプの作業用LEDスポットライトです。
【特長】
・プラグ付きケーブルを標準で装備しているため、コンセントに接続するだけで机や作業台に容易に取り付けて使用できます。
・アーム部分は可動式で、様々な角度に調整可能なため、目的物に対して的確に照射することができます。
【用途】
・工場の作業台での手元照明や、制御盤内の点検時の補助照明として。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプ固定式LEDスポットライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプ固定式LEDスポットライト
卓上式LED作業灯 BTシリーズ
クランプ固定式LED面発光型ライト
LEDスタンド(クリップ式/マグネット式)
Zライト クランプ
デスクライト クランプ・ベースタイプ
メーカー日機日機日機ハタヤリミテッド山田照明アイリスオーヤマ
通常価格17,572円-18,163円 -30,000円 -16,040円 -2,826円12,995円
通常出荷日11日目4日目〜11日目1日目5日目1日目
コード長さ(m)222---
消費電力(W)6-----
電源(V)AC100AC100-240----
明るさ(lm)430-----
色黒-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト