ファクトリーサプライ用品技術窓口

長さ計

通常単価(税別)
17,681円
税込単価
19,449円
通常出荷日:5日目

ローラーを回転させて対象物の長さを測定するカウンターです。【特長】・車輪3回転で1mの長さを計測できま...

詳細を確認
  • リセット方式
    プッシュ式
  • 回転方向
    正回転
  • トラスココード
    180-5260
  • 取付寸法(mm)(前後×左右×穴径)
    62×52×Φ4.3
  • 質量(g)
    580

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BM-3-10-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BM-3-10-5の仕様・寸法情報

リセット方式
プッシュ式
回転方向
正回転
トラスココード
180-5260
取付寸法(mm)(前後×左右×穴径)
62×52×Φ4.3
質量(g)
580
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
BM-3-10-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,681円
( 19,449円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ローラーを回転させて対象物の長さを測定するカウンターです。
【特長】
・車輪3回転で1mの長さを計測できます。
・表示は5桁で、10cm単位での測定が可能です。
【用途】
・生産ライン上で流れる布、紙、ビニール、鉄板などのシート状の製品や材料の長さ管理に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長さ計の型番BM-3-10-5のページです。 型番BM-3-10-5に関する仕様情報を記載しております。
長さ計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長さ計
機械式ラチェットカウンタ(RS)小型タイプ
ワンタッチ長さ計測カウンタ
カウンタ
測長器 MWCシリーズ(トータル長さ計)
長さ計測用ゴムプーリー
メーカー古里精機製作所古里精機製作所古里精機製作所古里精機製作所ライン精機ライン精機
通常価格17,681円4,036円15,900円 -3,055円 -17,636円 -3,360円
通常出荷日5日目4日目4日目〜1日目1日目〜9日目
リセット方式プッシュ式つまみ式プッシュ式-つまみ式-
回転方向正回転右軸正回転-右軸正回転--
トラスココード180-5260-----
取付寸法(mm)(前後×左右×穴径)62×52×Φ4.3-----
質量(g)58077580---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

数取器・カウンタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました