ファクトリーサプライ用品技術窓口

フェルール圧着工具

通常単価(税別)
25,532円
税込単価
28,085円
通常出荷日:4日目

電線(より線)のばらけを防止し、安定した電気接続を実現するフェルール端子を圧着するための工具です。【特...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    182
  • 全長(mm)
    182
  • JANコード
    4937897510984
  • 質量(g)
    304.000
  • トラスココード
    705-4732
  • 材質1
    特殊鋼・PVC
  • 圧着端子([[MM2]])
    0.14~16
  • 端子種類
    フェルール端子

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SPM-CT02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SPM-CT02の仕様・寸法情報

全長(mm)
182
全長(mm)
182
JANコード
4937897510984
質量(g)
304.000
トラスココード
705-4732
材質1
特殊鋼・PVC
圧着端子([[MM2]])
0.14~16
端子種類
フェルール端子

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SPM-CT02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,532円
( 28,085円 )
4日目

詳細情報

基本情報

電線(より線)のばらけを防止し、安定した電気接続を実現するフェルール端子を圧着するための工具です。
【特長】
・フェルール端子0.14~16mm2までの圧着が可能です。
・回転ダイスを採用しているため、狭い場所でも圧着作業ができます。
・軽量かつコンパクトな設計です。
・握りやすいグリップ形状を採用しています。
・落下防止用ストラップを取り付けられる穴が付いています。
【用途】
・制御盤や装置内の端子台へ、フェルール端子を使用して配線する際の圧着作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェルール圧着工具の型番SPM-CT02のページです。 型番SPM-CT02に関する仕様情報を記載しております。
フェルール圧着工具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェルール圧着工具
ステップルヌッキー
ワイヤーストリッパー ストッパー付
エコエフリッパー
電工ナイフ(折りたたみ式) DK-670B/C
圧着工具 フェルール端子
メーカージェフコムジェフコムジェフコムジェフコムジェフコムマーベル
通常価格25,532円4,667円7,636円14,418円4,667円29,603円
通常出荷日4日目5日目5日目5日目5日目5日目
全長(mm)182185----
全長(mm)182185165180--
JANコード4937897510984493789701383649378970073924937897007439--
質量(g)304.000270.000350.000370.00090.000-
トラスココード705-4732336-6550336-0219336-0276--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました