ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステップルヌッキー

通常単価(税別)
4,667円
税込単価
5,134円
通常出荷日:5日目

テコの原理で配線用ステップルを軽い力で抜くことができる工具です。【特長】・先端でネジ頭をはさんで回すこ...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    185
  • 全長(mm)
    185
  • JANコード
    4937897013836
  • 質量(g)
    270.000
  • トラスココード
    336-6550

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SNT-185
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SNT-185の仕様・寸法情報

全長(mm)
185
全長(mm)
185
JANコード
4937897013836
質量(g)
270.000
トラスココード
336-6550
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SNT-185
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,667円
( 5,134円 )
5日目

詳細情報

基本情報

テコの原理で配線用ステップルを軽い力で抜くことができる工具です。
【特長】
・先端でネジ頭をはさんで回すことも可能です。
【用途】
・制御盤や製造装置周りの配線作業におけるステップルの除去に。
・設備のメンテナンスなどで頭のつぶれたネジを取り外す際に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステップルヌッキーの型番SNT-185のページです。 型番SNT-185に関する仕様情報を記載しております。
ステップルヌッキーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステップルヌッキー
ワイヤーストリッパー ストッパー付
エコエフリッパー
フェルール圧着工具
電工ナイフ(折りたたみ式) DK-670B/C
1650-145SB ストリッピングナイフ
メーカージェフコムジェフコムジェフコムジェフコムジェフコムクニペックス
通常価格4,667円7,636円14,418円25,532円4,667円14,656円
通常出荷日5日目5日目5日目4日目5日目9日目
全長(mm)185--182--
全長(mm)185165180182--
JANコード4937897013836493789700739249378970074394937897510984--
質量(g)270.000350.000370.000304.00090.000-
トラスココード336-6550336-0219336-0276705-4732--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました