ファクトリーサプライ用品技術窓口

タスコ アネモマスターライト

通常単価(税別)
89,407円
税込単価
98,348円
通常出荷日:8日目

風速と風温を測定するアネモマスターです。【特長】・風速・風温の切り替え、測定値のホールド、電源ON/O...

詳細を確認
  • JANコード
    4528422384042
  • 質量(g)
    100.000
  • トラスココード
    176-5796
  • 奥行(mm)
    34
  • 高さ(mm)
    120

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA411ME
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA411MEの仕様・寸法情報

JANコード
4528422384042
質量(g)
100.000
トラスココード
176-5796
奥行(mm)
34
高さ(mm)
120
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA411ME
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
89,407円
( 98,348円 )
8日目

詳細情報

基本情報

風速と風温を測定するアネモマスターです。
【特長】
・風速・風温の切り替え、測定値のホールド、電源ON/OFFなど全ての操作がワンボタンで可能です。
・風速は0.01~20m/s、温度は-20~70℃の範囲で測定ができます。
【用途】
・工場の空調設備の保守点検、ダクトの風量測定、クリーンルームの風速管理に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タスコ アネモマスターライトの型番TA411MEのページです。 型番TA411MEに関する仕様情報を記載しております。
タスコ アネモマスターライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タスコ アネモマスターライト
ワイヤレス風速・温度計
アネモマスター風速・風量計
表面センサーL型 TA410F-71
スモークジェネレーター
シース型センサー 高温タイプ
メーカータスコタスコタスコタスコタスコタスコ
通常価格89,407円125,164円193,204円17,558円55,946円19,032円
通常出荷日8日目9日目9日目11日目2日目11日目
JANコード452842238404245284224102844528422324932452842223853645284224186864528422042430
質量(g)100.000150.000500.000---
トラスココード176-5796176-5819176-5794145-4911272-4275145-6481
奥行(mm)34-----
高さ(mm)120-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました