ファクトリーサプライ用品技術窓口

養生用PPハード板 ガチンコボード

通常単価(税別)
4,987円
税込単価
5,486円
通常出荷日:4日目

ポリプロピレン(PP)製の養生用ハード板です。【特長】・PPとゴムを使用した3層構造で、強度を持たせて...

詳細を確認
  • 幅×長さ (m)
    0.9
  • 厚さ(mm)
    2.7
  • 色
    ブルー
  • 長さ(m)
    1.8
  • 幅(m)
    0.9
  • JANコード
    4560416131225
  • 質量(g)
    3400.0
  • トラスココード
    539-3794
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP+ゴム+PPの3層構造)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

Y-YP006
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

Y-YP006の仕様・寸法情報

幅×長さ(m)
0.9
厚さ(mm)
2.7
色
ブルー
長さ(m)
1.8
幅(m)
0.9
JANコード
4560416131225
質量(g)
3400.0
トラスココード
539-3794
材質1
ポリプロピレン(PP+ゴム+PPの3層構造)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
Y-YP006
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,987円
( 5,486円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ポリプロピレン(PP)製の養生用ハード板です。
【特長】
・PPとゴムを使用した3層構造で、強度を持たせています。
【用途】
・重量物運搬時の床養生に使用できます。
・建築現場、改修工事、引っ越しなどの際の、通路や壁のキズ防止養生に使用できます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

養生用PPハード板 ガチンコボードの型番Y-YP006のページです。 型番Y-YP006に関する仕様情報を記載しております。
養生用PPハード板 ガチンコボードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
養生用PPハード板 ガチンコボード
板えもん 低発泡ボード
YSシート 1800W Y-YK003
YSシート1000W
クロムウェル PP養生板
プラスチック発泡PPシート スミセラー ハードタイプ
メーカーYUYPROYUYPROYUYPROYUYPROマルイチ住化プラステック
通常価格4,987円3,741円3,807円2,519円12,339円 -6,691円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目〜1日目
幅×長さ(m)0.9----0.9×1.8
厚さ(mm)2.72.30.01---
色ブルー青ナチュラル---
長さ(m)1.81.8180---
幅(m)0.90.91001--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました