ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ノートPCスタンド

通常単価(税別)
5,573円
税込単価
6,130円
通常出荷日:1日目

9段階の角度調整ができ、コンパクトに折りたためるポータブルノートパソコンスタンドです。【特長】・ノート...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PCA-LTSCANSV
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PCA-LTSCANSVの仕様・寸法情報

対応ディスプレイサイズ
~32インチ
色
シルバー
耐荷重(kg)
約5kg
JANコード
4549550339902
質量(g)
235.000
トラスココード
699-3788
材質1
アルミ合金、シリコン
適合画面サイズ
10~17.3インチノートパソコン

型番リスト

表示件数
型番
PCA-LTSCANSV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,573円
( 6,130円 )
1日目

詳細情報

基本情報

9段階の角度調整ができ、コンパクトに折りたためるポータブルノートパソコンスタンドです。
【特長】
・ノートパソコンの高さを変えることで目線を上げ、PC作業時の姿勢を改善します。
・薄型で、片手で持ち運べるサイズに折り畳みが可能です。
・材質はアルミ合金とシリコンです。
・持ち運びに便利なケースが付属します。
【用途】
・工場や事務所、現場でのPC作業に。
・テレワークや出張時など、場所を選ばないPC操作に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノートPCスタンドの型番PCA-LTSCANSVのページです。 型番PCA-LTSCANSVに関する仕様情報を記載しております。
ノートPCスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノートPCスタンド
ディスプレイスタンド 昇降タイプ 10段階
ノートPCスタンド 縦置き アルミ合金
調整付きディスプレイスタンド
ディスプレイ用スタンド 8/10/12/15インチ対応
手動上下昇降テレビスタンド (カメラ台、大型キャスター付き)
メーカーエレコムエレコムエレコムミスミミスミサンワサプライ
通常価格5,573円11,744円7,682円12,000円 -7,000円62,096円
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
対応ディスプレイサイズ~32インチ-~32インチ-8/10/12/15インチ-
色シルバーブラックシルバー---
耐荷重(kg)約5kg6----
JANコード454955033990245495502201324549550339926---
質量(g)235.0004000.0505.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました