ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ノートPCスタンド 縦置き アルミ合金

通常単価(税別)
7,682円
税込単価
8,450円
通常出荷日:1日目

ノートパソコンやタブレットを縦置きにすることで、デスクスペースを有効活用できるスタンドです。【特長】・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PCA-LTSV03SV
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PCA-LTSV03SVの仕様・寸法情報

対応ディスプレイサイズ
~32インチ
色
シルバー
JANコード
4549550339926
質量(g)
505.000
トラスココード
699-3750
材質1
アルミ合金、シリコン
適合画面サイズ
~15.6インチノートパソコン、12.9インチタブレット
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PCA-LTSV03SV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,682円
( 8,450円 )
1日目

詳細情報

基本情報

ノートパソコンやタブレットを縦置きにすることで、デスクスペースを有効活用できるスタンドです。
【特長】
・堅牢なアルミ合金製です。
【用途】
・ノートパソコンやタブレットの縦置き収納に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノートPCスタンド 縦置き アルミ合金の型番PCA-LTSV03SVのページです。 型番PCA-LTSV03SVに関する仕様情報を記載しております。
ノートPCスタンド 縦置き アルミ合金のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノートPCスタンド 縦置き アルミ合金
ノートPCスタンド
ディスプレイスタンド 昇降タイプ 10段階
調整付きディスプレイスタンド
ディスプレイ用スタンド 8/10/12/15インチ対応
手動上下昇降テレビスタンド (カメラ台、大型キャスター付き)
メーカーエレコムエレコムエレコムミスミミスミサンワサプライ
通常価格7,682円5,573円11,744円12,000円 -7,000円62,096円
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
対応ディスプレイサイズ~32インチ~32インチ--8/10/12/15インチ-
色シルバーシルバーブラック---
JANコード454955033992645495503399024549550220132---
質量(g)505.000235.0004000.0---
トラスココード699-3750699-3788369-6555---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました