17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式LED投光器三脚スタンド

通常単価(税別)
11,567円~43,243円
税込単価
12,724円~47,567円
通常出荷日:11日目

LED投光器 NLFLシリーズ(別売)を取り付けることができる専用の三脚スタンドです。【特長】・コンパ...

詳細を確認
  • 材質1
    スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 伸縮の高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

伸縮の高さ

(mm)

最小発注数量
4571328414931
260-7261
2695.000
770~2000
1個
4571328414948
260-7127
6985.000
1820~2900
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,567円
( 12,724円 )
11日目
43,243円
( 47,567円 )
11日目

詳細情報

基本情報

LED投光器 NLFLシリーズ(別売)を取り付けることができる専用の三脚スタンドです。
【特長】
・コンパクトに折りたたむことができ、付属のキャリーバッグに収納することができます。
・材質はスチール製です。
・最大高さが2mと約3mの2種類があります。
【用途】
・工場の設備メンテナンスや、夜間の屋外作業現場など、高い位置から照明が必要な場面での使用に適しています。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LED投光器三脚スタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト