17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED投光器 NLFLシリーズ

通常単価(税別)
21,986円~31,034円
税込単価
24,185円~34,137円
通常出荷日:11日目

突入電流やサージ、瞬時停電に対応する保護回路を内蔵したLED投光器です。【特長】・LEDは発熱が少なく...

詳細を確認
  • 材質1
    発光面は4mmの強化ガラス
  • コード長さ(m)
    3

ご注意

  • ケーブルは3M先バラです
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

電源

(V)

JANコード

トラスココード

質量(g)

消費電力(W)

高さ(mm)

幅(mm)

奥行(mm)

明るさ(lm)

消費電力(W)100V

消費電力(W)200V

最小発注数量
AC100~240
4571328414320
253-1602
1900.000
28
256.5
217
43.5
3300
28
28
1個
AC100~120
4571328414306
253-3137
1900.000
28
256.5
217
43.5
3300
28
-
1個
AC100~240
4571328414337
253-0041
2900.000
45
314
271.5
51
5100
45
45
1個
AC100~120
4571328414313
253-1614
2900.000
45
314
271.5
51
5100
45
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,986円
( 24,185円 )
11日目
24,823円
( 27,305円 )
11日目
28,276円
( 31,104円 )
11日目
31,034円
( 34,137円 )
11日目

詳細情報

基本情報

突入電流やサージ、瞬時停電に対応する保護回路を内蔵したLED投光器です。
【特長】
・LEDは発熱が少なく、本体に触れても安全です。
・発光面には強化ガラスを採用しており、破損時も破片が粉々になります。
・ちらつきがないため目が疲れにくい仕様です。
・絶縁性を有する安全設計です。
【用途】
・工場や倉庫内の作業用照明、設備のメンテナンス時の補助灯として。
・夜間の屋外作業や、建設現場での照明に。
・ビルのライトアップに。

ご注意

  • ケーブルは3M先バラです
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED投光器 NLFLシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト