ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

503×503×8mmスライダーパネル
エスコ
足場台 (脚部伸縮式)
トラスコ中山
安心クッション 丸型
カーボーイ
  • <
  • >

リンクプレートフラット

通常単価(税別)
4,571円~7,714円
税込単価
5,028円~8,485円
通常出荷日:25日目

壁面や床面に固定し、キャビネットの転倒を防止するリンクプレートのシリーズです。【特長】・壁面からの距離...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 25日以内

    型番リスト

    表示件数

    質量(g)

    トラスココード

    仕様

    間口寸法

    (mm)

    最小発注数量
    180.000
    245-7681
    -
    接着パッド付き金属板(金具S)
    1個
    270.000
    243-7808
    ワイヤー実使用長さ50cm
    接着テープ付き金属板(金具L)
    1個
    270.000
    245-7732
    ワイヤー実使用長さ100cm
    接着テープ付き金属板(金具L)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,571円
    ( 5,028円 )
    25日目
    7,429円
    ( 8,172円 )
    25日目
    7,714円
    ( 8,485円 )
    25日目

    詳細情報

    基本情報

    壁面や床面に固定し、キャビネットの転倒を防止するリンクプレートのシリーズです。
    【特長】
    ・壁面からの距離が離れているキャビネットの固定に適したタイプと、壁面が利用できない孤立したキャビネットの固定に適したタイプがあります。
    ・強力な接着材で固定するため、穴あけ工事が不要です。
    【用途】
    ・工場やオフィスの自動化設備や制御システムのキャビネット、サーバラックなどの転倒防止対策に。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    リンクプレートフラットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    リンクプレートフラット
    リンクプレートフラットL100
    リンクプレートフラットL LPシリーズ
    リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-081
    アズワン リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-080
    リンテック21 リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-080
    メーカーリンテック21リンテック21アズワンリンテック21アズワンリンテック21
    通常価格4,571円-4,465円4,118円 -6,510円5,553円4,127円
    通常出荷日25日目13日目1日目〜1日目1日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト