ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボトムホルダーA4(103~120mm用)

通常単価(税別)
22,468円
税込単価
24,715円
通常出荷日:25日目

対象物の底面に取り付け、書籍やファイルの転倒を防止するボトムホルダーです。【特長】・対象物を動かさずに...

詳細を確認
  • 質量(g)
    1000.0
  • トラスココード
    243-7772
  • 仕様
    取り付け対応高さ:103~120cm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MS-303A4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MS-303A4の仕様・寸法情報

質量(g)
1000.0
トラスココード
243-7772
仕様
取り付け対応高さ:103~120cm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数
型番
MS-303A4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,468円
( 24,715円 )
25日目

詳細情報

基本情報

対象物の底面に取り付け、書籍やファイルの転倒を防止するボトムホルダーです。
【特長】
・対象物を動かさずに後から取り付けが可能です。
・対応する対象物の幅は103~120mmです。
【用途】
・書棚やキャビネット内での書類やファイルの整理、転倒防止に。
・制御盤周りのマニュアルや図面ファイルの固定に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボトムホルダーA4(103~120mm用)の型番MS-303A4のページです。 型番MS-303A4に関する仕様情報を記載しております。
ボトムホルダーA4(103~120mm用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボトムホルダーA4(103~120mm用)
薄型テレビストッパーM
転倒防止ベルト ビヨンタ
落下ストッパーA
落下ストッパーM
落下ストッパーS(ベルト幅:25mm)
メーカーリンテック21リンテック21リンテック21リンテック21リンテック21リンテック21
通常価格22,468円2,790円3,352円2,402円 -2,732円 -2,154円 -
通常出荷日25日目1日目1日目1日目〜5日目〜1日目
質量(g)1000.050120---
トラスココード243-7772487-1715207-7368---
仕様取り付け対応高さ:103~120cm--L型支柱・C型支柱対応(ピッチ:50mm幅)耐震度:震度6強相当耐震度:震度6強相当

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました