ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハタヤ 100W軽便LED投光器

通常単価(税別)
126,327円
税込単価
138,960円
通常出荷日:25日目

高輝度・高効率100WのLED光源を採用した、軽量・コンパクトな投光器です。【特長】・発行面がコンパク...

詳細を確認
  • JANコード
    4930510351582
  • トラスココード
    701-6631
  • 質量(g)
    3700.0
  • コード長さ(m)
    5
  • 配光角度
    120°
  • 照射角(°)
    120
  • 三脚取付穴径
    φ27
  • 消費電力(W)
    90
  • 明るさ(lm)
    15000
  • 消費電力(W)100V
    90
  • 電線種
    VCT0.75×3芯

ご注意

  • 電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。
  • 発電機を使用する場合は、インバーター式を使用してください。
  • LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
  • 本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GLV105KSW
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GLV105KSWの仕様・寸法情報

JANコード
4930510351582
トラスココード
701-6631
質量(g)
3700.0
コード長さ(m)
5
配光角度
120°
照射角(°)
120
三脚取付穴径
φ27
消費電力(W)
90
明るさ(lm)
15000
消費電力(W)100V
90
電線種
VCT0.75×3芯
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数
型番
GLV105KSW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
126,327円
( 138,960円 )
25日目

詳細情報

基本情報

高輝度・高効率100WのLED光源を採用した、軽量・コンパクトな投光器です。
【特長】
・発行面がコンパクトなため、スポット的な照射に適しています。
・雨中でも使用可能な屋外用防雨型です。
・バイス(ツカミ幅98mm)で固定できます。
・前面ガードと、耐衝撃性樹脂製の飛散防止前面カバーを装備しています。
・2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付です。
・全光束は15000lmです。
【用途】
・工場内の設備メンテナンスや点検、製造ラインでの手元作業を照らす補助照明として。
・建築土木工事、道路工事、倉庫など暗所での作業時の照明に。

ご注意

  • 電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。
  • 発電機を使用する場合は、インバーター式を使用してください。
  • LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
  • 本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハタヤ 100W軽便LED投光器の型番GLV105KSWのページです。 型番GLV105KSWに関する仕様情報を記載しております。
ハタヤ 100W軽便LED投光器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハタヤ 100W軽便LED投光器
100W軽便LED投光器
500W LED投光器
ハタヤ 30WLED投光器 ドラムスタンドタイプ
120Wボールライト
LED投光器 サンフラワーライト LE3005KD
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格126,327円108,451円234,313円54,776円60,010円157,845円
通常出荷日25日目5日目5日目4日目1日目1日目
JANコード493051035158249305103515754930510351230493051032185149305103136964930510351223
トラスココード701-6631694-9678535-1932819-4038819-4039352-9110
質量(g)3700.03700.011500.05500.08900.08000.0
コード長さ(m)555755
配光角度120°-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました