ファクトリーサプライ用品技術窓口

500W LED投光器

通常単価(税別)
234,313円
税込単価
257,744円
通常出荷日:5日目

全光束70000ルーメンの強力な明るさを実現する500WのLED投光器です。【特長】・サージプロテクタ...

詳細を確認
  • JANコード
    4930510351230
  • トラスココード
    535-1932
  • 質量(g)
    11500.0
  • コード長さ(m)
    5
  • 奥行(mm)
    510
  • 高さ(mm)
    300
  • 幅(mm)
    540
  • 三脚取付穴径
    27
  • 明るさ(lm)
    70000
  • 消費電力(W)100V
    500

ご注意

  • 電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内の安定した電源をご使用下さい。
  • 発電機を使用する場合はインバーター式をご使用下さい。
  • 本製品は仮設用ですので、施設照明用途には使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LE-5005KD
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LE-5005KDの仕様・寸法情報

JANコード
4930510351230
トラスココード
535-1932
質量(g)
11500.0
コード長さ(m)
5
奥行(mm)
510
高さ(mm)
300
幅(mm)
540
三脚取付穴径
27
明るさ(lm)
70000
消費電力(W)100V
500

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
LE-5005KD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
234,313円
( 257,744円 )
5日目

詳細情報

基本情報

全光束70000ルーメンの強力な明るさを実現する500WのLED投光器です。
【特長】
・サージプロテクタを搭載し、落雷や工業機械から発生する高電圧から本体を保護します。
・汚れが拭き取れる照明カバーとガードネットが付属しています。
・照明の向きを360度調整可能です。
・付属の単管クランプで、単管パイプ(直径48.6mm)に取り付けが可能です。
【用途】
・夜間の建設現場、広い倉庫や工場内、屋外施設での照明確保に。

ご注意

  • 電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内の安定した電源をご使用下さい。
  • 発電機を使用する場合はインバーター式をご使用下さい。
  • 本製品は仮設用ですので、施設照明用途には使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

500W LED投光器の型番LE-5005KDのページです。 型番LE-5005KDに関する仕様情報を記載しております。
500W LED投光器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
500W LED投光器
100W軽便LED投光器
ハタヤ 30WLED投光器 ドラムスタンドタイプ
ハタヤ 100W軽便LED投光器
120Wボールライト
LED投光器 サンフラワーライト LE3005KD
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格234,313円108,451円54,776円126,327円60,010円157,845円
通常出荷日5日目5日目4日目25日目1日目1日目
JANコード493051035123049305103515754930510321851493051035158249305103136964930510351223
トラスココード535-1932694-9678819-4038701-6631819-4039352-9110
質量(g)11500.03700.05500.03700.08900.08000.0
コード長さ(m)557555
奥行(mm)510120312---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました