17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式LED投光器 LWK

通常単価(税別)
36,414円~53,514円
税込単価
40,055円~58,865円
通常出荷日:25日目

AC電源と内蔵バッテリーの両方で点灯可能な充電式LED投光器シリーズです。【特長】・衝撃を吸収する耐衝...

詳細を確認
  • 幅(mm)
    245

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

高さ(mm)

材質1

配光角度

最大点灯時間(h)

充電時間(時間)

消費電力(W)

明るさ(lm)

最小発注数量
4930510351421
419-0834
3200
140
355
-
-
9
6.5
12
1400
1個
4930510351438
419-0832
4100
135
345
本体背面は丈夫なアルミダイカスト製
-
9
5
15
1900
1個
4930510351445
419-0837
4100
135
345
本体背面は丈夫なアルミダイカスト製
90
8
6
20
2500
1個
4930510351407
419-0375
3100.0
210
445
本体背面は丈夫なアルミダイカスト製
-
9
5
15
1900
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,414円
( 40,055円 )
25日目
43,784円
( 48,162円 )
25日目
53,514円
( 58,865円 )
25日目
44,108円
( 48,519円 )
25日目

詳細情報

基本情報

AC電源と内蔵バッテリーの両方で点灯可能な充電式LED投光器シリーズです。
【特長】
・衝撃を吸収する耐衝撃プロテクターでライト全周を保護します。
・屋外での使用に対応した防雨型です。
・付属のLED電球色シートで白色光を電球色調の光に変えられます。
・付属の防眩シートで眩しさを抑え、光を拡散させることができます。
・吊り下げフックセットタイプやバイスセットタイプがあり、専用のACアダプターなどのオプションパーツも用意しています。
【用途】
・設備のメンテナンスや点検作業時の照明として。
・盤内作業や配線工事など、暗所での作業の補助照明に。
・停電時や電源のない場所での非常用照明としても使用できます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LED投光器 LWKのレビュー
この商品のレビューはありません

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト