ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDケイ・ライト 50W

通常単価(税別)
28,084円~40,061円
税込単価
30,892円~44,067円
通常出荷日:5日目

50WのLED作業灯シリーズです。屋外でも使用可能な防塵・防水性能を備え、多様な設置方法に対応します。...

詳細を確認
  • コード長さ(m)
    5
  • 電源(V)
    100
  • 材質1
    前面カバー:ABS/背面カバー:アルミニュウム合金/スタンド・接手:銅製
  • 消費電力(W)
    50
  • 明るさ(lm)
    5500

ご注意

  • 入力電圧は安定した電源を使用すること。
  • 発電機を使用する場合はインバーター式を使用すること。
  • 電線を油脂、アルコール、溶剤、薬品等に触れさせない。
  • 吊り下げて使用する場合は、付属の落下防止用ワイヤーで落下防止の処置を図ること。強風時は、使用を中止すること。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

タイプ

仕様

電線種

最小発注数量
4930510351667
690-9202
3500
AC・バッテリー点灯タイプ
脱着式コネクタ仕様
VCT1.25
1個
4930510351650
690-9203
2700.0
AC点灯タイプ
脱着式コネクタ仕様
VCT1.25
1個
4930510351698
690-9201
3400.0
AC点灯タイプ(マグネット付)
脱着式コネクタ仕様
VCT1.25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,061円
( 44,067円 )
5日目
28,084円
( 30,892円 )
5日目
36,065円
( 39,672円 )
5日目

詳細情報

基本情報

50WのLED作業灯シリーズです。屋外でも使用可能な防塵・防水性能を備え、多様な設置方法に対応します。
【特長】
・防塵・防水等級IP55のため、屋外でも使用可能です。
・電線は便利な脱着式コネクタ仕様です。
・防雨型2P/2P接地付プラグの両方に対応しています。
・床置き、フック、バイスでの取り付けができ、別売の三脚スタンドで高所照明としても使用できます。
【用途】
・工場や倉庫、作業場での作業用照明に。
・制御盤の組立や配線作業、設備メンテナンス時の補助照明として。

ご注意

  • 入力電圧は安定した電源を使用すること。
  • 発電機を使用する場合はインバーター式を使用すること。
  • 電線を油脂、アルコール、溶剤、薬品等に触れさせない。
  • 吊り下げて使用する場合は、付属の落下防止用ワイヤーで落下防止の処置を図ること。強風時は、使用を中止すること。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDケイ・ライト 50Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDケイ・ライト 50W
100W軽便LED投光器
ハタヤ 100W軽便LED投光器
100W軽便LED投光器 マルチスタンドタイプ
500W LED投光器
120Wボールライト
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格28,084円-108,451円126,327円126,327円 -234,313円60,010円
通常出荷日5日目5日目25日目2日目〜5日目1日目
コード長さ(m)555555
電源(V)100100---100
材質1前面カバー:ABS/背面カバー:アルミニュウム合金/スタンド・接手:銅製-----
消費電力(W)50909090--
明るさ(lm)550015000150001500070000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト