ファクトリーサプライ用品技術窓口

100W軽便LED投光器 マルチスタンドタイプ

通常単価(税別)
126,327円~127,691円
税込単価
138,960円~140,460円
通常出荷日:2日目~22日目

明るさを保ちながら軽量・薄型化を実現した、100Wの軽便LED投光器シリーズです。床置き、単管クランプ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    4500.0
  • コード長さ(m)
    5
  • タイプ
    マルチスタンドタイプ
  • 奥行(mm)
    156
  • 高さ(mm)
    390
  • 幅(mm)
    260
  • 配光角度
    120°
  • 光源色
    昼白色
  • 三脚取付穴径
    Φ27
  • 色温度(K)
    5000
  • 消費電力(W)
    90
  • 明るさ(lm)
    15000
  • 電源(V)(50/60Hz)
    100
  • 電線種
    VCT

ご注意

  • 電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。
  • 発電機を使用する場合は、インバータ式を使用してください。
  • LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
  • 本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 22日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

仕様

最小発注数量
4930510351612
713-0338
点灯スイッチなし
1個
4930510351629
707-3451
点灯スイッチ有
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
126,327円
( 138,960円 )
2日目
127,691円
( 140,460円 )
22日目

詳細情報

基本情報

明るさを保ちながら軽量・薄型化を実現した、100Wの軽便LED投光器シリーズです。床置き、単管クランプ、三脚スタンドへの取り付けが可能なマルチスタンドタイプで、様々な設置方法に対応します。
【特長】
・雨中でも使用可能な屋外用防雨型です。
・軽量・コンパクトな形状で持ち運びや設置が容易です。
・高輝度・高効率の100W LED光源は、電源投入後すぐに100%点灯します。
・LEDの寿命は約40000時間です。
・紫外線放射が少ないため、虫が寄りにくいです。
・2P/2P接地付兼用のフキュートビプラグが付いています。
【用途】
・工場や倉庫内での臨時照明や、設備メンテナンス時の作業灯として。
・夜間や暗所での建設・土木作業における照明に。

ご注意

  • 電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。
  • 発電機を使用する場合は、インバータ式を使用してください。
  • LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
  • 本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100W軽便LED投光器 マルチスタンドタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100W軽便LED投光器 マルチスタンドタイプ
100W軽便LED投光器
ハタヤ 30WLED投光器 ドラムスタンドタイプ
500W LED投光器
ハタヤ 100W軽便LED投光器
LED投光器 屋外防雨型
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格126,327円-108,451円54,776円234,313円126,327円163,173円
通常出荷日2日目〜5日目4日目5日目25日目5日目
質量(g)4500.03700.05500.011500.03700.0-
コード長さ(m)557555
タイプマルチスタンドタイプ-----
奥行(mm)156120312510--
高さ(mm)390405462300--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト