ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

デジタルケーブルメジャー

通常単価(税別)
44,595円
税込単価
49,055円
通常出荷日:1日目

最大1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できるデジタル式のケーブル測長器です。【特長】・本体をケ...

詳細を確認
  • 注意 エコケーブル、6600V CVケーブル、アルミCVケーブルは、ユーザーモードを使用してください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DMJ-1000AA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DMJ-1000AAの仕様・寸法情報

JANコード
4937897057991
質量(g)
213.000
トラスココード
683-2666
材質1
ケース:ABS
材質2
LCDカバー:アクリル
材質3
BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ
材質4
電池端子:ピアノ線
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DMJ-1000AA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,595円
( 49,055円 )
1日目

詳細情報

基本情報

最大1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できるデジタル式のケーブル測長器です。
【特長】
・本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単な操作で計測が可能です。
・10個までユーザーモードの登録ができ、メニューにないケーブルやアルミCVケーブルなども正確に測定できます。
・バックライト付き液晶画面のため、暗い場所でも表示が見やすいです。
【用途】
・電線ドラムの残量管理や、敷設されたケーブルの長さ測定に。

ご注意

  • 注意 エコケーブル、6600V CVケーブル、アルミCVケーブルは、ユーザーモードを使用してください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルケーブルメジャーの型番DMJ-1000AAのページです。 型番DMJ-1000AAに関する仕様情報を記載しております。
デジタルケーブルメジャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルケーブルメジャー
ケーブルトレーサー
埋設ケーブル配管探索機 RD8200G
ケーブル探索機PTR600”パワートレーサー先端プローブ”先端プローブ
ラインチェッカー
配線チェッカ KEW8510
メーカージェフコムジェフコムグッドマングッドマンエスコ共立電気計器
通常価格44,595円24,766円1,952,798円1,069円112,408円43,355円
通常出荷日1日目5日目4日目1日目1日目4日目
JANコード49378970579914937897057649----
質量(g)213.000171.000----
トラスココード683-2666336-1767----
材質1ケース:ABS-----
材質2LCDカバー:アクリル-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました