ファクトリーサプライ用品技術窓口

工事用 充電LEDマルチ投光器 セット

通常単価(税別)
52,324円
税込単価
57,556円
通常出荷日:9日目

必要な場所を自在に照らせる、充電式のフレキシブルなLEDマルチ投光器です。本体、マグネットベース、電池...

詳細を確認
  • 電源(V)
    DC7.2
  • 質量(g)
    1230.0
  • 幅(mm)
    125
  • 奥行(mm)
    49
  • 光源色
    昼光色
  • 照射角(°)
    開閉0~90°(7ポジション)、回転0~270°
  • 全長(mm)
    257
  • 最大点灯時間(h)
    2
  • 明るさ(lm)
    450

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
黒
4549980875230
692-6491
1個
赤
4549980875247
690-9192
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,324円
( 57,556円 )
9日目
52,324円
( 57,556円 )
9日目

詳細情報

基本情報

必要な場所を自在に照らせる、充電式のフレキシブルなLEDマルチ投光器です。本体、マグネットベース、電池パック2個、充電器を同梱したセット品です。
【特長】
・ライト部が自在に可動するフレキシブル仕様です。
・7.2V仕様のコンパクト設計です。
・付属のマグネットベースで金属面に固定でき、両手を使った作業が可能です。
【用途】
・屋根裏や床下など、暗所での作業灯として。
・設備機器のメンテナンス作業時の照明に。
・非常時の備えとしても使用できます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工事用 充電LEDマルチ投光器 セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工事用 充電LEDマルチ投光器 セット
工事用充電LEDマルチライト 本体+マグネットベース+電池パック+充電器
工事用充電LEDマルチライトMGセット EZ1L31Tシリーズ
工事用充電LEDマルチライト
工事用充電LEDマルチ投光器 EZ37C3シリーズ
LEDマルチライト
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicコンドーテック
通常価格52,324円30,370円15,432円15,432円22,200円16,332円 -
通常出荷日9日目1日目1日目1日目1日目10日目
電源(V)DC7.2DC7.210.8バッテリー14.4/18/21.6DC14.4/18/21.6-
質量(g)1230.01230.0480380610.000-
幅(mm)12512598---
奥行(mm)4949193---
光源色昼光色昼光色--昼白色-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト