ファクトリーサプライ用品技術窓口

脚付き回転ホワイトボード

通常単価(税別)
45,219円
税込単価
49,741円
通常出荷日:5日目

【特長】・幅1800mmの大きな書き込みスペースを備えた両面ホワイトボードです。【材質】・ホワイトボー...

詳細を確認
  • JANコード
    4521718920597
  • 質量(g)
    27500.000
  • トラスココード
    709-5557
  • 材質1
    ホワイトボード外枠:アルミ合金
  • 材質2
    脚:鉄

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

92059
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

92059の仕様・寸法情報

JANコード
4521718920597
質量(g)
27500.000
トラスココード
709-5557
材質1
ホワイトボード外枠:アルミ合金
材質2
脚:鉄
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
92059
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,219円
( 49,741円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅1800mmの大きな書き込みスペースを備えた両面ホワイトボードです。
【材質】
・ホワイトボード外枠:アルミ合金
・脚:鉄
【セット内容】
・ホワイトボードパーツセット(9種)×1
・ボルト×8
・ナベワッシャービス×5
・ビス×2
・ナベワッシャータッピンビス×1●ドライバー付レンチ×1●スパナ×1●ホワイトボードマーカー黒×1●ホワイトボードマーカー赤×1●マグネット×4●マイクロファイバー(字消し用クロス)×1

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脚付き回転ホワイトボードの型番92059のページです。 型番92059に関する仕様情報を記載しております。
脚付き回転ホワイトボードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
脚付き回転ホワイトボード
映写対応ホワイトボード(両面脚付き)
ホワイトボード(ラック付き)
回転脚付ホーローホワイトボード
【馬印】映写対応ホワイトボード(両面脚付き)
ホワイトボード用壁面脚(脚のみ)
メーカーアーテックアズワンアズワンサンケーキコム馬印トラスコ中山
通常価格45,219円101,765円 -34,035円 -54,111円 -77,022円 -26,012円
通常出荷日5日目10日目〜9日目〜5日目8日目4日目
JANコード4521718920597-----
質量(g)27500.000-----
トラスココード709-5557-----
材質1ホワイトボード外枠:アルミ合金-----
材質2脚:鉄-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました