ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

シリコンスポンジ

通常単価(税別)
97,124円
税込単価
106,836円
通常出荷日:1日目

柔軟性に優れたシリコン製のスポンジです。【特長】・スポンジ状のため圧縮することで様々な隙間に対応可能で...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SP200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SP200の仕様・寸法情報

JANコード
4549702417861
質量(g)
5900.000
トラスココード
632-1090
材質1
シリコン

型番リスト

表示件数
型番
SP200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
97,124円
( 106,836円 )
1日目

詳細情報

基本情報

柔軟性に優れたシリコン製のスポンジです。
【特長】
・スポンジ状のため圧縮することで様々な隙間に対応可能です。
【用途】
・FA装置や制御盤の扉のパッキン、部品の緩衝材、断熱材として利用できます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコンスポンジの型番SP200のページです。 型番SP200に関する仕様情報を記載しております。
シリコンスポンジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコンスポンジ
シリコンスポンジ角紐
シリコンスポンジ角チューブ
シリコンスポンジ丸チューブ
シリコンゴム 切板
ウレタンスポンジ/ゴムスポンジ
メーカー岩田製作所スリーハイスリーハイスリーハイアキツ(旧:亜木津工業)ミスミ
通常価格97,124円6,500円 -7,184円 -8,344円 -5,253円 --
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
JANコード4549702417861-----
質量(g)5900.000-----
トラスココード632-1090-----
材質1シリコン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました