17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • エレベーター昇降巾(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 25日以内

三脚 ハンドル式エレベーター

通常単価(税別)
6,667円~19,130円
税込単価
7,334円~21,043円
通常出荷日:4日目~25日目

レーザー墨出し器などの測定器を取り付け、高さを調整するためのハンドル式エレベーター三脚のシリーズです。...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ径(インチ)

高さ(mm)

縮長~全長(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

エレベーター昇降巾

(mm)

最小発注数量
5/8
905
1060~3000
4960910768291
3100.000
410-5678
1160
1個
-
-
-
4960910769533
1330.000
681-4454
300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,130円
( 21,043円 )
4日目
6,667円
( 7,334円 )
25日目

詳細情報

基本情報

レーザー墨出し器などの測定器を取り付け、高さを調整するためのハンドル式エレベーター三脚のシリーズです。
【特長】
・ハンドルを回すことで、高さの微調整が簡単に行えます。
・軽量な高所タイプや、カメラネジ(1/4インチ)付きなど、用途に応じたモデルを選択できます。
【用途】
・レーザー墨出し器などを取り付けての水平・垂直出しに。
・カメラやセンサーなどを任意の位置に固定する用途に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三脚 ハンドル式エレベーターのレビュー
この商品のレビューはありません

カメラ・照明取付部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト