ファクトリーサプライ用品技術窓口

TESTO ポータブル温湿度計

通常単価(税別)
101,412
税込単価
111,553
通常出荷日:9日目

温度と湿度を手軽にスポット測定できる、ポケットサイズの温湿度計です。【特長】・testo独自の長期安定...

詳細を確認
  • トラスココード
    688-6012
  • 質量(g)
    90.000
  • 奥行(mm)
    46
  • 高さ(mm)
    25
  • 幅(mm)
    119
  • 電源(V)
    単4電池×2
  • 黒・シルバー
  • 測定項目
    温度・湿度

ご注意

  • 校正書類に依頼者名、住所が必要な場合、必ずご注文と一緒に依頼者名、住所をご連絡ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0560-0610X1001X2004
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0560-0610X1001X2004の仕様・寸法情報

トラスココード
688-6012
質量(g)
90.000
奥行(mm)
46
高さ(mm)
25
幅(mm)
119
電源(V)
単4電池×2
黒・シルバー
測定項目
温度・湿度

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
0560-0610X1001X2004
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
101,412
( 111,553 )
9日目

詳細情報

基本情報

温度と湿度を手軽にスポット測定できる、ポケットサイズの温湿度計です。
【特長】
・testo独自の長期安定性のある静電容量式湿度センサを搭載しています。
・露点、湿球温度の演算表示が可能です。
・バックライト付きのため、暗い場所でも読み取りが容易です。
・最小値/最大値の表示機能があります。
【用途】
・オフィス、作業スペース、倉庫などの環境における温湿度のスポット測定に。

ご注意

  • 校正書類に依頼者名、住所が必要な場合、必ずご注文と一緒に依頼者名、住所をご連絡ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TESTO ポータブル温湿度計の型番0560-0610X1001X2004のページです。 型番0560-0610X1001X2004に関する仕様情報を記載しております。
TESTO ポータブル温湿度計のレビュー
この商品のレビューはありません

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました