17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上式/壁掛式温湿度計 校正書類付

通常単価(税別)
61,55467,477
税込単価
67,70974,225
通常出荷日:9日目

卓上および壁掛けで使用できる、温度・湿度校正書類付きの温湿度計シリーズです。【特長】・試験点(温度)は...

詳細を確認
  • 質量(g)
    168.000
  • 奥行(mm)
    90
  • 高さ(mm)
    40
  • 幅(mm)
    111
  • 電源(V)
    9Vブロック型乾電池×1
  • シルバー・黒
  • 校正書類
    温度・湿度校正書類付
  • 測定項目
    温度・湿度

ご注意

  • 校正書類に依頼者名、住所が必要な場合、必ずご注文と一緒に依頼者名、住所をご連絡ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

測定範囲温度(℃)

分解能湿度(%RH)

最小発注数量
688-6013
0~+50
10~95
1個
688-6011
-10~+70
2~98
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,554
( 67,709 )
9日目
67,477
( 74,225 )
9日目

詳細情報

基本情報

卓上および壁掛けで使用できる、温度・湿度校正書類付きの温湿度計シリーズです。
【特長】
・試験点(温度)は+25℃です。
・試験点(湿度)は40/50/60%rhです。
【用途】
・オフィスや作業スペースなどの温湿度測定に。

ご注意

  • 校正書類に依頼者名、住所が必要な場合、必ずご注文と一緒に依頼者名、住所をご連絡ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上式/壁掛式温湿度計 校正書類付のレビュー
この商品のレビューはありません

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト