ファクトリーサプライ用品技術窓口

杭太郎

通常単価(税別)
5,683円~6,810円
税込単価
6,251円~7,491円
通常出荷日:8日目

表面に亜鉛メッキを施した鉄製の杭「杭太郎」シリーズです。【特長】・繰り返し使用可能で、カエリが出来にく...

詳細を確認
  • 材質1
    鉄(表面が亜鉛メッキ)
  • 幅(mm)
    48.6

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

高さ(mm)

長さ(mm)

最小発注数量
4580646301519
390-2329
3000.0
1145
1145
1個
4580646301526
390-2308
4000.0
1545
1545
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,683円
( 6,251円 )
8日目
6,810円
( 7,491円 )
8日目

詳細情報

基本情報

表面に亜鉛メッキを施した鉄製の杭「杭太郎」シリーズです。
【特長】
・繰り返し使用可能で、カエリが出来にくくサビにも強いです。
【用途】
・土木工事や建築工事現場におけるフェンスや安全鋼板の設置に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

杭太郎のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
杭太郎
メッキガードフェンス2 H1800×W1800
スライド扉付フェンス
オールネットフェンス(中)
扉付メッキオールネットフェンス2 1800×900mm
メッキデザインフェンス2 犬・ヨット H1800×W1800
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格5,683円-15,825円30,717円7,492円16,692円23,731円
通常出荷日8日目11日目11日目11日目11日目11日目
材質1鉄(表面が亜鉛メッキ)スチールスチールスチールスチールスチール
幅(mm)48.61800180018009001800

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト