ファクトリーサプライ用品技術窓口

リンテック21 キャビネットホルダー

通常単価(税別)
5,390円
税込単価
5,929円
通常出荷日:7日目

キャビネットや軽量棚、ロッカーなどの天板と壁を固定し、転倒を防止する製品です。【特長】・本体プレートに...

詳細を確認
  • JANコード
    4542656014094
  • トラスココード
    514-6008
  • 奥行(mm)
    106
  • 高さ(mm)
    18
  • 長さ(mm)
    106
  • 幅(mm)
    113
  • 質量(g)
    65.000
  • 材質1
    本体プレート:PCアロイ

ご注意

  • 什器の移動時などの接着パッドの取り外しには、別売りの専用剥離工具(LT-550)が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LH-801BP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LH-801BPの仕様・寸法情報

JANコード
4542656014094
トラスココード
514-6008
奥行(mm)
106
高さ(mm)
18
長さ(mm)
106
幅(mm)
113
質量(g)
65.000
材質1
本体プレート:PCアロイ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
LH-801BP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,390円
( 5,929円 )
7日目

詳細情報

基本情報

キャビネットや軽量棚、ロッカーなどの天板と壁を固定し、転倒を防止する製品です。
【特長】
・本体プレートにはPCアロイを使用しています。
【用途】
・キャビネット、軽量棚、ロッカーなどの転倒防止に。

ご注意

  • 什器の移動時などの接着パッドの取り外しには、別売りの専用剥離工具(LT-550)が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リンテック21 キャビネットホルダーの型番LH-801BPのページです。 型番LH-801BPに関する仕様情報を記載しております。
リンテック21 キャビネットホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リンテック21 キャビネットホルダー
キャビネットホルダー
キャビネットホルダー(クリーム色)
キャビネットホルダー LH-801GLP
キャビネットホルダー
リンテック21 リンクワイヤーストッパー
メーカーミドリ安全サンワサプライリンテック21アズワンリンテック21リンテック21
通常価格5,390円4,621円 -5,478円4,499円4,725円5,471円
通常出荷日7日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
JANコード4542656014094-----
トラスココード514-6008-----
奥行(mm)106-----
高さ(mm)18-----
長さ(mm)106-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました