17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

片面ホワイトボード

通常単価(税別)
85,072円
税込単価
93,579円
通常出荷日:25日目

片面タイプのホワイトボードです。【特長】・壁面固定せずに壁際で使用できます。【用途】・工場や事務所での...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    315
  • 高さ(mm)
    1800
  • 適合脚
    脚付
  • 板面色
    ホワイト
  • 幅(mm)
    1805
  • 枠色
    シルバー
  • 板面外寸(mm)横
    1805
  • 板面外寸(mm)縦
    905
  • 付属イレーサー
    あり
  • 質量(g)
    26000.0
  • トラスココード
    662-6842

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BB-L936W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BB-L936Wの仕様・寸法情報

奥行(mm)
315
高さ(mm)
1800
適合脚
脚付
板面色
ホワイト
幅(mm)
1805
枠色
シルバー
板面外寸(mm)横
1805
板面外寸(mm)縦
905
付属イレーサー
あり
質量(g)
26000.0
トラスココード
662-6842
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数
型番
BB-L936W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,072円
( 93,579円 )
25日目

詳細情報

基本情報

片面タイプのホワイトボードです。
【特長】
・壁面固定せずに壁際で使用できます。
【用途】
・工場や事務所での情報共有、ミーティングでの議事録作成、生産ラインでの進捗管理や作業指示の掲示に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

片面ホワイトボードの型番BB-L936Wのページです。 型番BB-L936Wに関する仕様情報を記載しております。
片面ホワイトボードのレビュー
この商品のレビューはありません

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました